INCH
Uchwyty, pokrętła – calowe
Pokrętła krzyżowe / pokrętła gwiaździste / pokrętła mocujące - inch
Pokrętła krzyżowe / pokrętła gwiaździste / pokrętła mocujące - inch
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny
otwór pasowany
Gwint
8-32
10-32
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
Kolor korpusu
ciemnoszary RAL 7021
czarny
czarny RAL 9005
czerwony RAL 3020
Materiał korpusu
duroplast
stal nierdzewna
termoplast
żeliwo szare
Materiał komponentów
stal
stal automatowa
stal nierdzewna
Średnica zewnętrzna
25
32
40
50
60
63
80
100
Norma DIN
DIN 6335
DIN 6336
podobny do DIN 6335
podobny do DIN 6336
Długość gwintu
10
20
25
30
40
50
60
Głębokość gwintu
6
7,5
8,5
9
10
11
11,5
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
Filtr
Wpisy/strona
14
z 14 wpisów
Koła ręczne KIPP
Odkryj różne warianty!
Dodano do koszyka
Filtr
Wpisy/strona
14
z 14 wpisów
Inni klienci kupili również
Filtr
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny
otwór pasowany
Gwint
8-32
10-32
1/4-20
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
3/4-10
Kolor korpusu
ciemnoszary RAL 7021
czarny
czarny RAL 9005
czerwony RAL 3020
Materiał korpusu
duroplast
stal nierdzewna
termoplast
żeliwo szare
Materiał komponentów
stal
stal automatowa
stal nierdzewna
Średnica zewnętrzna
25
32
40
50
60
63
80
100
Norma DIN
DIN 6335
DIN 6336
podobny do DIN 6335
podobny do DIN 6336
Długość gwintu
10
20
25
30
40
50
60
Głębokość gwintu
6
7,5
8,5
9
10
11
11,5
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
Zasubskrybuj teraz nasz newsletter KIPP.
Czy chcesz otrzymywać jako pierwszy unikalne oferty i nowości? Zasubskrybuj nasz newsletter i nie przegap już żadnych ciekawych promocji.