Uchwyt – termoplast.

Części stalowe – nierdzewne .

Magnes NdFeB.

Wersja
Uchwyt czarny.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie montażowe z magnetyczną blokadą jednostronną służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Za pomocą pojedynczego, zintegrowanego z uchwytem magnesu zapewniane jest osiowe ustalenie pozycji, w wyniku czego trzpień montażowy jest utrzymywany w położeniu pierwotnym..

Płaskie powierzchnie i ustawiony względem nich pionowo otwór wtykowy pozytywnie wpływają na siłę mocującą.

Za pomocą opcjonalnych systemów mocowania można zabezpieczyć trzpienie montażowe przed zgubieniem.

Siła ścinania podwójnego (F) = S τ aB maks.
Na zapytanie
Inne długości trzpieni.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnes
2) magnetyczna część/przedmiot obrabiany
Accessory
Spiralny kabel zabezpieczający K0367....
Linki zabezpieczające z pętlą K0367....
Kółko z drutu K0367....
Łańcuchy kulkowe K1125....
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również