Materiał
Kołek ustalający hartowany:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający 1.4034.
Kołek ustalający nie hartowany:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający 1.4305.
Uchwyt grzybkowy 1.4305, precyzyjnie toczony.
Wersja
Z połyskiem, trzpień szlifowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
od
59,00 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej i przeciwnakrętką
od
64,55 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Kołek ustalający hartowany:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający 1.4034.
Kołek ustalający nie hartowany:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający 1.4305.
Uchwyt grzybkowy 1.4305, precyzyjnie toczony.
Wersja
Z połyskiem, trzpień szlifowany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Wsuwa się ją pod grzybek w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Wsuwa się ją pod grzybek w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma G: bez nakrętki zabezpieczającej
Forma H: z nakrętką zabezpieczającą
1) Trzpień ustalający z tarczką wkręcaną
Forma H: z nakrętką zabezpieczającą
1) Trzpień ustalający z tarczką wkręcaną