Rygiel aluminium.
Sprężyna stal nierdzewna.
Wskazówka
Rygle ze sprężyną powrotną można łatwo przykręcić do drzwi, klap i pokryw. Rygle są dostępne w dwóch różnych wariantach do drzwi otwierających się w lewo lub w prawo. Rygle mogą być blokowane w pozycji otwartej. Ze względu na wbudowaną sprężynę rygiel zawsze cofa się do swojej pozycji wyjściowej.
Wskazówki obsługowe
Przesunięcie dźwigni powoduje ustawienie rygla w położeniu otwartym, możliwe jest otwarcie drzwi. Jeżeli rygiel nie zostanie zablokowany w pozycji otwartej, automatycznie cofnie się do pozycji wyjściowej. Drzwi nie można zamknąć, jeżeli dźwignia jest utrzymywana w położeniu otwartym.
Accessory
Zaczep zamykający aluminium K1692.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również