text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Opis produktu
Zamknięcia zaciskowe służą do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał
Obudowa i przycisk ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa i przycisk niepowlekane.
Wskazówka
Forma A do płyt o grubości od 3 do 10 mm.
Forma B do płyt o grubości od 3 do 27 mm.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Nasadzić zamknięcie zaciskowe nad sworzeń mocujący bez naciskania przycisku, aby zacisnąć zamknięcie zaciskowe.
W celu zwolnienia nacisnąć przycisk i zdjąć zamknięcie zaciskowe.
Zastosowanie
Opcja montażu forma A w połączeniu z pierścieniami dystansowymi, do płyt o grubości od 3 do 10 mm.
Opcja montażu forma B, do płyt o grubości od 10 do 27 mm.
Uwaga
Podane siły rozsuwania obowiązują tylko w połączeniu ze sworzniami mocującymi K1564.
Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta
Accessory
Pierścienie dystansowe K1563.
Sworznie mocujące K1564.

Inni klienci kupili również