Trzpień – stal nierdzewna 1.4542.

Przycisk – stal nierdzewna 1.4305.

Kulki – stal nierdzewna 1.4125.

Sprężyna – stal nierdzewna.

Uchwyt pierścieniowy i kółko z drutu – stal nierdzewna.

Wersja
Sworznie hartowane – min. 40 HRC, ocynkowane.
Grzybek i przycisk – ocynkowane.
Kulki hartowane – 58 +4 HRC, ocynkowane.
Sprężyna ocynkowana.
Uchwyt pierścieniowy i kółko z drutu – ocynkowane.
Wskazówka
Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się, co umożliwia zamocowanie łączonych elementów. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują połączenie w sposób bezpieczny i nierozłączny. Trzpienie montażowe w razie potrzeby można wyposażyć w linkę zabezpieczającą.

Trzpienie z wysoce wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają wysoką odporność na zużycie. Dzięki wysokiej odporności na korozję i kwasy znajdują one szerokie zastosowanie w przemysłach spożywczym, chemicznym i petrochemicznym, a także jako elementy konstrukcyjne w lotnictwie i astronautyce.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Spiralny kabel zabezpieczający K0367.10200
Linki zabezpieczające z pętlą K0367. ....
Kółko z drutu K0367.15/19/23
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724....
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również