Obudowa i przycisk ze stali nierdzewnej.
Kulka, sprężyna i pierścień rozprężny ze stali nierdzewnej.
Oring z FKM.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Przycisk niepowlekany.
Kulka ulepszana cieplnie.
Wskazówka
Wymiary montażowe forma A do grubości płyty 6 mm.
Wymiary montażowe forma B do grubości płyty od 6 do 16 mm.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Uwaga
Podane siły rozsuwania obowiązują tylko w połączeniu z tuleją K1065.
Accessory
Tuleja montażowa K1065.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również