text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Za pomocą trzpienia blokującego można szybko i łatwo połączyć ze sobą dwie oddzielne płyty bez zastosowania elementu współpracującego.
Materiał
Obudowa i przycisk ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa i przycisk niepowlekane.
Wskazówka
Opcja montażu do płyt o grubości 3 – 12 mm.
Stosować płyty bazowe z twardego materiału, np. stali nierdzewnej.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Wkręcić trzpień blokujący do płyty do przykręcania, aż gwint widoczny będzie po drugiej stronie.
Nacisnąć przycisk i włożyć trzpień blokujący do wstępnie obrobionej płyty bazowej.
Obrócić trzpień blokujący w przeciwnym kierunku, aż obie płyty złączą się, a następnie zabezpieczyć przeciwnakrętką.
Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta do przykręcania
2) Płyta bazowa
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również