text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
3 Wynik

Opis

Materiał

A: Łańcuch z mosiądzu lub stali nierdzewnej.

B: Łańcuch z mosiądzu lub stali nierdzewnej, kółko z drutu ze stali nierdzewnej.

C: Łańcuch z mosiądzu, pierścień ze stali nierdzewnej 1.4310.

Wskazówka
Jeśli brak podanej długości, w dostawie znajduje się ok. 1000 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) części jednakowe

Typ A: Łańcuch kulkowy prosty
Typ B: Łańcuch kulkowy z kółkiem
Typ C: Łańcuch kulkowy z pierścieniem

Inni klienci kupili również