Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 5 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M5).
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Każdy hak dociskowy można zestawić z każdym zamknięciem.
Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 5 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M5).
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Każdy hak dociskowy można zestawić z każdym zamknięciem.
Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.