Materiał
Stal nierdzewna 1.4401.
Wersja
Szlifowane i polerowane lub piaskowane matowo.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z uchwytem, składane, forma A
od
383,01 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej z uchwytem, składane, forma B
od
323,29 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4401.
Wersja
Szlifowane i polerowane lub piaskowane matowo.
Wskazówka
Ze względu na wpuszczany uchwyt te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach.
Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania używa systemu jednego klucza, każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2,4 Nm.
Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania używa systemu jednego klucza, każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2,4 Nm.
Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Wskazówki obsługowe
Pociągnięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Obsługa zamka jest możliwa także z tyłu.
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Budowa przyczep kempingowych i kamperów
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Budowa przyczep kempingowych i kamperów
- Technika medyczna
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.
Zakres dostawy
Uchwyt montażowy, dopasowane śruby (M4) i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Skrzydło drzwi
2) Rama
3) Uchwyt
4) Kątownik montażowy
5) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H7)
6) Wycięcie montażowe
2) Rama
3) Uchwyt
4) Kątownik montażowy
5) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H7)
6) Wycięcie montażowe