Stal nierdzewna 1.4401.

Wersja
Szlifowane i polerowane lub piaskowane matowo.
Wskazówka
Ze względu na wpuszczany uchwyt te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach.
Stosuje się je w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.
Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania używa systemu jednego klucza, każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.

Linka opancerzona nie należy do zakresu dostawy.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2,4 Nm.

Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Wskazówki obsługowe
Naciśnięcie chwytu powoduje zdalne i niewidoczne otwarcie klap, pokryw, osłon lub drzwi za pomocą linki opancerzonej.
Obsługa zamka jest możliwa także z tyłu.
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Budowa przyczep kempingowych i kamperów
- Technika medyczna
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.
3. Montaż cięgna Bowdena.
Zalety
Możliwość sterowania nawet w trudno dostępnych przestrzeniach montażowych.
Zapewnienie ergonomicznej pozycji obsługiwania.
Możliwość sterowania z zachowaniem wymaganych odstępów bezpieczeństwa.
Zakres dostawy
Uchwyt montażowy, dopasowane śruby (M4) i uchwyt cięgna Bowdena wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Wskazówka dotycząca planu
1) Podłączenie cięgna Bowdena
2) Wycięcie montażowe
3) Skrzydło drzwi
4) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H4)
5) Uchwyt
6) Cięgno Bowdena
Accessory
Cięgno Bowdena K1646.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również