PC/ABS.
Wersja
Korpus czarny, biały lub beżowy.
Chwyt czarny, chromowany, biały lub beżowy.
Wskazówka
Ze względu na wpuszczany chwyt, te zapięcia zatrzaskowe są przeznaczone do przylegającego wbudowania w drzwiach, klapach i osłonach.
Dostępne w czterech różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie przez warianty z kluczem.
Wstępnie zamontowany chwyt zapobiega grzechotaniu.

Palność (wykonanie z tworzywa sztucznego): produkt ujęty na liście UL94-HB.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2 Nm.
Wskazówki obsługowe
Pociągnięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Obsługa zamka jest możliwa także z tyłu.
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Przemysł meblowy
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.
Zakres dostawy
Uchwyt montażowy, dopasowane śruby (M5) i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Skrzydło drzwi
2) Rama
3) Uchwyt
4) Kątownik montażowy
5) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H7)
6) Wycięcie montażowe
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również