Uchwyt i obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Wersja
Uchwyt i obudowa powlekane proszkowo na kolor czarny lub srebrny.
Wskazówka
Naciśnięcie chwytu powoduje zdalne i niewidoczne otwarcie klap, pokryw, osłon lub drzwi za pomocą linki opancerzonej.
Zamykane na klucz wyzwalacze są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Linka opancerzona nie należy do zakresu dostawy.
Zastosowanie
Wyzwalacze stosuje się w przypadku trudno dostępnych przestrzeni instalacyjnych lub gdy obsługa na odległość jest podyktowana względami ergonomii czy bezpieczeństwa.
Montaż
Forma A: tył.
Forma B: przód.
Zalety
Możliwość sterowania nawet w trudno dostępnych przestrzeniach montażowych.
Zapewnienie ergonomicznej pozycji obsługiwania.
Możliwość sterowania z zachowaniem wymaganych odstępów bezpieczeństwa.
Wskazówka dotycząca planu
1) Połączenie cięgno Bowdena
Accessory
Cięgno Bowdena K1646.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również