Materiał
Obudowa i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pokrętło 1.4401.
Pierścień uszczelniający: NBR.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamki ze stali nierdzewnej, małe zapięcia
od
117,68 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pokrętło 1.4401.
Pierścień uszczelniający: NBR.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°.
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony.
Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony.
Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wskazówka dotycząca planu
Uruchomienie:
a) Czworokąt 7 mm
b) Czworokąt 8 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) Pokrętło
1) Oring
a) Czworokąt 7 mm
b) Czworokąt 8 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) Pokrętło
1) Oring
Accessory
Klucz nasadowy K0535
Języczek do zamków ze stali nierdzewnej K1340.
Języczek do zamków ze stali nierdzewnej K1340.