text.skipToContent text.skipToNavigation
Nowość! Dostępna jest nowa forma płatności: karta kredytowa!
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4401.

Wersja
z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Wskazówka
Zamki z uchwytem T Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Stopień ochrony IP65. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.Te zamki są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.
Na zapytanie
Dostępny dla grubości drzwi 20 mm lub 40 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również