- Element zamykający do łączenia dwóch oddzielnych płyt
- Idealne rozwiązanie przy ograniczonej ilości miejsca dzięki wsuwanemu trzonowi
- Sygnalizacja przy zamykaniu
- Opcja montażu dla płyt o grubości 6 – 14 mm
- Śruby mocujące w zestawie
Opis
Opis produktu
Zamek zaciskowy służy do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Trzpień ze stali nierdzewnej.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Trzpień ze stali nierdzewnej.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Trzpień bez powłoki.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Trzpień bez powłoki.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka
Śruby mocujące M2 lub M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Opcja montażu 1 do płyt o grubości 6 mm.
Opcja montażu 2 do płyt o grubości od 6 do 14 mm.
Opcja montażu 1 do płyt o grubości 6 mm.
Opcja montażu 2 do płyt o grubości od 6 do 14 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a trzon jest wsunięty.
Wsunąć lub nasadzić zamek zaciskowy nad wstępnie zamontowaną płytką mocującą.
Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wsunąć lub nasadzić zamek zaciskowy nad wstępnie zamontowaną płytką mocującą.
Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Accessory
Płytki mocujące K1062
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.