Opis produktu
Zamek zaciskowy służy do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Trzpień ze stali.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Trzpień niklowany.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, czarne.
Wskazówka
Śruby mocujące M2 lub M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Opcja montażu 1 do płyt o grubości 6 mm.
Opcja montażu 2 do płyt o grubości od 6 do 14 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a trzon jest wsunięty.
Wsunąć lub nasadzić zamek zaciskowy nad wstępnie zamontowaną płytką mocującą.
Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Accessory
Płytki mocujące K1062
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również