- Element zamykający do łączenia dwóch oddzielnych płyt
- Sygnalizacja przy zamykaniu
- Opcja montażu forma A: dla grubości płyt od 6 do 12 mm
- Śruby mocujące w zestawie
Opis
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Trzpień ze stali lub ze stali nierdzewnej.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Trzpień ze stali lub ze stali nierdzewnej.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Trzpień niklowany lub bez powłoki.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Trzpień niklowany lub bez powłoki.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka
W zakresie dostawy znajduje się śruba mocująca M2 lub M3.
Opcja montażu 1,
dla grubości płyt od 6 do 12 mm.
Opcja montażu 2,
dla grubości płyt od 12 do 20 mm.
Opcja montażu 1,
dla grubości płyt od 6 do 12 mm.
Opcja montażu 2,
dla grubości płyt od 12 do 20 mm.
Accessory
Płytki mocujące K1062
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.