Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja
bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Wskazówka
Złączki zaciskowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami zaciskowymi z zazębieniem zewnętrznym (K0485) w jeden element przegubowy.

Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na zapytanie
Dźwignia zaciskowa do mocowania.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zazębienie 15°
Accessory
- nakrętka sześciokątna DIN 985
- śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933
- śruby cylindrowe DIN 6912
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również