Materiał
Korpus: cynkowy odlew ciśnieniowy.
Elementy ślizgowe: tworzywo sztuczne POM.
Części dodatkowe: stal ocynkowana.
O-ring: EPDM.
Elementy ślizgowe: tworzywo sztuczne POM.
Części dodatkowe: stal ocynkowana.
O-ring: EPDM.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Ślizgacz profilowy, forma S, standard
od
38,71 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Ślizgacz profilowy, forma L, łożysko przesuwne
od
45,70 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Ślizgacz profilowy, forma F, łożysko stałe
od
45,70 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus: cynkowy odlew ciśnieniowy.
Elementy ślizgowe: tworzywo sztuczne POM.
Części dodatkowe: stal ocynkowana.
O-ring: EPDM.
Elementy ślizgowe: tworzywo sztuczne POM.
Części dodatkowe: stal ocynkowana.
O-ring: EPDM.
Wskazówka
Metalowe ślizgacze profilowe z wpiętymi elementami ślizgowymi z tworzywa sztucznego. Ślizgacze profilowe umożliwiają ruch liniowy profili aluminiowych typu I z rowkiem 8 mm, nie narażając ich na nadmierne zużycie. Rezygnacja ze smarowania powoduje, że system nie jest wrażliwy na zabrudzenia.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie ślizgacza profilowego wynosi Fmax. = 50 N.
Prowadnice ślizgowe z wieloma wózkami ślizgowymi muszą być zaprojektowane jako połączenie łożyska stałego (forma F) i łożyska przesuwnego (forma L). W ten sposób kompensuje się tolerancje kształtu i zapewnia łatwą mobilność.
Forma S: Zestaw do podłączenia dowolnych elementów dodatkowych.
Forma L: Zestaw stosowany jako łożysko przesuwne.
Forma F: Zestaw stosowany jako łożysko stałe.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie ślizgacza profilowego wynosi Fmax. = 50 N.
Prowadnice ślizgowe z wieloma wózkami ślizgowymi muszą być zaprojektowane jako połączenie łożyska stałego (forma F) i łożyska przesuwnego (forma L). W ten sposób kompensuje się tolerancje kształtu i zapewnia łatwą mobilność.
Forma S: Zestaw do podłączenia dowolnych elementów dodatkowych.
Forma L: Zestaw stosowany jako łożysko przesuwne.
Forma F: Zestaw stosowany jako łożysko stałe.
Zakres dostawy
Forma S: Ślizgacz profilowy z elementami ślizowymi.
2 nakrętki sześciokątne DIN 439 B - M6.
Forma L: Ślizgacz profilowy z elementami ślizgowymi.
2 śruby z łbem soczewkowym ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringi DIN 3771 - 5x1,5.
2 nakrętki do rowków, rowek 8 - M5.
Forma F: Ślizgacz profilowy z elementami ślizgowymi.
2 śruby z łbem soczewkowym ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringi DIN 3771 - 5x1,5.
2 nakrętki do rowków, rowek 8 - M6.
2 nakrętki sześciokątne DIN 439 B - M6.
Forma L: Ślizgacz profilowy z elementami ślizgowymi.
2 śruby z łbem soczewkowym ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringi DIN 3771 - 5x1,5.
2 nakrętki do rowków, rowek 8 - M5.
Forma F: Ślizgacz profilowy z elementami ślizgowymi.
2 śruby z łbem soczewkowym ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringi DIN 3771 - 5x1,5.
2 nakrętki do rowków, rowek 8 - M6.