Materiał, wersja
Poliamid PA, czarny.
Śruba DIN 6912 i nakrętka DIN 934 - stal, ocynkowana.
Śruba DIN 6912 i nakrętka DIN 934 - stal, ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał, wersja
Poliamid PA, czarny.
Śruba DIN 6912 i nakrętka DIN 934 - stal, ocynkowana.
Śruba DIN 6912 i nakrętka DIN 934 - stal, ocynkowana.
Wskazówka
Po prostu łączniki wtykane są do odpowiednich rur czworokątnych. Łatwy w demontażu i do wielokrotnego zastosowania. Bezstopniowa regulacja w podanym zakresie. Odgałęzienie obraca się dookoła własnej osi.
Montaż
W dwóch czopach na przegubie znajdują się dwie komory, w które w razie potrzeby można włożyć nakrętki sześciokątne (nie wchodzą w zakres dostawy), aby przymocować czop do rury:
- złącze 20x20: SW10
- złącze 25x25: bez komory
- złącze 30x30: SW13
- złącze 20x20: SW10
- złącze 25x25: bez komory
- złącze 30x30: SW13
Accessory
- Rury czworokątne K0627
- Rury czworokątne z progiem K0628
- Rury czworokątne z progiem K0628
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.