- -
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Uchwyty do zawieszania służą do zawieszania przenośników rolkowych ze stali w rurze okrągłej lub rurze profilowej Ø30. Do przenośników rolkowych ze zmiennym spadkiem.
Wsunąć przenośnik rolkowy w uchwyt do zawieszania i zawiesić na rurze okrągłej lub rurze profilowej Ø30. W razie potrzeby uchwyt do zawieszania można również przykręcić.
Forma I: z hakiem do zawieszania.
Forma U: z dwoma hakami do zawieszania.
Forma I zazębia się przy tym w formie U. W ten sposób przenośnik rolkowy pozostaje wyrównany.
Wsunąć przenośnik rolkowy w uchwyt do zawieszania i zawiesić na rurze okrągłej lub rurze profilowej Ø30. W razie potrzeby uchwyt do zawieszania można również przykręcić.
Forma I: z hakiem do zawieszania.
Forma U: z dwoma hakami do zawieszania.
Forma I zazębia się przy tym w formie U. W ten sposób przenośnik rolkowy pozostaje wyrównany.
Zakres dostawy
1 uchwyt do zawieszania.
5 lub 6 śruby wiercących DIN 7504 forma N – 3,9 x 16.
5 lub 6 śruby wiercących DIN 7504 forma N – 3,9 x 16.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.