- -
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Uchwyty do zawieszania służą do zawieszania przenośników rolkowych ze stali w rurze okrągłej lub rurze profilowej Ø30.
Wsunąć przenośnik rolkowy w uchwyt do zawieszania i zawiesić na rurze okrągłej lub rurze profilowej Ø30. W razie potrzeby uchwyt do zawieszania można również przykręcić.
Forma A: bez ogranicznika.
Forma B: z ogranicznikiem. Ten uchwyt do zawieszania służy jako stoper do towarów i wsporników detali na końcu odcinka przenoszenia.
Wsunąć przenośnik rolkowy w uchwyt do zawieszania i zawiesić na rurze okrągłej lub rurze profilowej Ø30. W razie potrzeby uchwyt do zawieszania można również przykręcić.
Forma A: bez ogranicznika.
Forma B: z ogranicznikiem. Ten uchwyt do zawieszania służy jako stoper do towarów i wsporników detali na końcu odcinka przenoszenia.
Zakres dostawy
1 uchwyt do zawieszania.
6 śruby wiercących DIN 7504 forma N – 3,9 x 16.
6 śruby wiercących DIN 7504 forma N – 3,9 x 16.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.