2 Wynik

Opis

Materiał
Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.

Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.

Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.
Wersja
Polerowane elektrolitycznie.
Wskazówka
Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.
Na zapytanie
Dźwignia zaciskowa do mocowania.
Accessory
- rury okrągłe i czworokątne K0493

Inni klienci kupili również