Opis produktu
Teowe łączniki rurowe służą do łączenia elementów z cięciem osi. Można je przykręcać do maszyn lub stelaży.
Łączniki rurowe mają płytę przyłączeniową obracaną o 360° na przegubie kulowym.
Można do nich mocować elementy takie jak czujniki, reflektory i inne elementy oraz indywidualnie ustawiać. Nadają się do elementów, które muszą być precyzyjnie wyrównywane i często dodatkowo regulowane.
Zakres obrotu płyty przyłączeniowej wynosi 60°.
Materiał
Odlew aluminiowy.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.
Wersja
bębnowany.
Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.
Wskazówka
Możliwość łączenia z innymi łącznikami rurowymi o wielkości konstrukcyjnej 18 mm.

Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.

Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.
Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.
Accessory
- rury okrągłe i czworokątne K0493
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również