2 Wynik

Opis

Materiał
Stal 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Wersja
Stal ocynkowana.
Aluminium anodowane.
Wskazówka
Tolerancje produkcyjne rur okrągłych i czworokątnych są dostosowane do systemu mocowania rur.

* Rury czworokątne 10X10 z aluminium są dostępne wyłącznie jako materiał lity (pełny).
Na zapytanie
- docinanie do potrzeb klienta (dł. maks. 5000 mm)
- rury ze stali nierdzewnej (dł. maks. 3000 mm)

Inni klienci kupili również