Tworzywo sztuczne PA.
Wersja
czarny lub szar (typ I podobny do RAL 7042, typ B podobny do RAL 7004).
Wskazówka
Elementy dystansowe do mocowania na uchwytach do docisków. Oznacza to, że dostępne są różne odległości od krawędzi profilu do przykręcania docisków o różnych grubościach w jednej płaszczyźnie z profilem aluminiowym.

Elementy dystansowe można ze sobą łączyć poprzez proste nakłądanie (na element dystansowy z A=2 można nałożyć kolejne elementy dystansowe).
Wskazówka dotycząca planu
1) Nie występuje przy A=2 mm
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również