Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Wersja
po wyżarzaniu starzącym, anodyzowane w kolorze naturalnym.
Wskazówka
Profil aluminiowy w lekkim wykonaniu do konstrukcji optymalizowanych pod względem masy i wymiarów. W czterech rozmieszczonych pod kątem 90° rowkach zaciskowych można bez dalszej obróbki umieszczać łączniki profilowe Ø30. Dzięki połączeniu kształtowemu powstają niezwykle stabilne konstrukcje. Połączenia można w dowolnym momencie rozszerzać lub demontować.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również