Materiał
Rolka: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione włóknem węglowym.
Wersja
czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rolka: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione włóknem węglowym.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Rolkę można nasuwać na rury okrągłe i profilowe Ø30. Rolka wykorzystuje wtedy profil jako oś. Rolka przesuwa się po rurach bez użycia środków smarnych.
Rolka służy do bocznego prowadzenia lub podpierania na przejściach torów rolkowych. Dzięki temu można bezpiecznie i spokojnym ruchem prowadzić pojemniki oraz towary po stelażach.
Aby osiągnąć szerszą powierzchnię toczenia, można również użyć kilku rolek jedna obok drugiej.
Obciążenie statyczne, które może powstawać wskutek tarcia rolek z tworzywa sztucznego, jest odprowadzane do profilu.
Rolkę można nasuwać na rury okrągłe i profilowe Ø30. Rolka wykorzystuje wtedy profil jako oś. Rolka przesuwa się po rurach bez użycia środków smarnych.
Rolka służy do bocznego prowadzenia lub podpierania na przejściach torów rolkowych. Dzięki temu można bezpiecznie i spokojnym ruchem prowadzić pojemniki oraz towary po stelażach.
Aby osiągnąć szerszą powierzchnię toczenia, można również użyć kilku rolek jedna obok drugiej.
Obciążenie statyczne, które może powstawać wskutek tarcia rolek z tworzywa sztucznego, jest odprowadzane do profilu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.