Stal.
Wersja
Płyta łącząca i elementy montażowe ocynkowane.
Wskazówka
Pasuje do rur profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Do łączenia pod kątem prostym rury profilowej z profilem aluminiowym typ I z rowkiem 8.

Mocowanie za pomocą śruby M6 w rurze profilowej Ø30, przy użyciu wkładki gwintowanej M6.
Zakres dostawy
Zestaw do rowka 6:
1 płyta łącząca T D30.
2 nakrętki do rowków – rowek 6 – M6.
2 śruby DIN 7991 – M6 x 12.
1 śruba DIN 7991 – M6 x 20.

Zestaw do rowka 8:
1 płyta łącząca T D30.
1 podwójna nakrętka do rowka – rowek 8 – 2x M6.
2 śruby DIN 7991 – M6 x 14.
1 śruba DIN 7991 – M6 x 20.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również