Tworzywo sztuczne PA, wzmocnione granulatem szklanym.
Wersja
Szary, zbliżony do RAL 7042.
Wskazówka
Do mocowania lekkich elementów płaskich lub dowolnych komponentów na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Opaska zaciskowa nadaje się do lekkich elementów mocowanych. Jest nasadzana bez użycia narzędzi na rurę okrągłą i może być łatwo ponownie zdemontowana. Dlatego idealnie nadaje się do tymczasowego mocowania elementów.

Do przykręcania elementów płaskich można użyć nakrętki sześciokątnej M5 (nie znajduje się w zakresie dostawy) w opasce zaciskowej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również