Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Do stabilnego, odpornego na skręcenie mocowania profili aluminiowych rowek 8 typ I na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Za pomocą opasek można bardzo łatwo integrować profile aluminiowe z rowkiem 8 typ I z konstrukcją rurową. Opaska jest bardzo płaska, dzięki czemu ma wysoką odporność na skręcenie.
Idealnie nadaje się do łączenia profili aluminiowych do szyn rolkowych.
Za pomocą opasek można bardzo łatwo integrować profile aluminiowe z rowkiem 8 typ I z konstrukcją rurową. Opaska jest bardzo płaska, dzięki czemu ma wysoką odporność na skręcenie.
Idealnie nadaje się do łączenia profili aluminiowych do szyn rolkowych.
Zakres dostawy
1 opaska.
2 nakrętki do rowków – rowek 8 – M6, ocynkowane.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, ocynkowane.
2 nakrętki do rowków – rowek 8 – M6, ocynkowane.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, ocynkowane.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.