Tworzywo sztuczne – twarde PVC.
Wersja
Forma A: przezroczysty.
Forma B: przezroczysty/szary zbliżony do RAL 7035.
Wskazówka
Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Nośniki tabliczek opisowych są wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (forma B ma przezroczystą stronę przednią i szarą stronę tylną). Mają one u góry otwór, w który można wsunąć zapisane kartki lub paski papieru. Nadają się do etykiet o wysokości 38 mm i szerokości 100 mm.

Za pomocą znajdującego się z tyłu paska taśmy samoprzylepnej nośniki tabliczek opisowych przykleja się bezpośrednio do profilu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również