Materiał
Mocowanie płaskie i element dystansowy z tworzywa sztucznego PA.
Zestaw montażowy ze stali.
Zestaw montażowy ze stali.
Wersja
Szary, zbliżony do RAL 7042.
Zestaw montażowy ocynkowany.
Zestaw montażowy ocynkowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Mocowanie płaskie i element dystansowy z tworzywa sztucznego PA.
Zestaw montażowy ze stali.
Zestaw montażowy ze stali.
Wersja
Szary, zbliżony do RAL 7042.
Zestaw montażowy ocynkowany.
Zestaw montażowy ocynkowany.
Wskazówka
Do uniwersalnego mocowania elementów płaskich lub dowolnych komponentów na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.
Zależnie od celu zastosowania, mocowanie płaskie może być używane samodzielnie lub w połączeniu z dostarczonym elementem dystansowym.
Idealnie nadaje się do mocowania mało obciążanych elementów płaskich, takich jak obudowy, szyby i osłony przeciwrozpryskowe.
Zależnie od celu zastosowania, mocowanie płaskie może być używane samodzielnie lub w połączeniu z dostarczonym elementem dystansowym.
Idealnie nadaje się do mocowania mało obciążanych elementów płaskich, takich jak obudowy, szyby i osłony przeciwrozpryskowe.
Zakres dostawy
1 mocowanie płaskie.
1 element dystansowy.
1 nakrętka kwadratowa DIN 557 – M5, ocynkowana.
1 śruba samogwintująca SF4 x 12, ocynkowana.
1 element dystansowy.
1 nakrętka kwadratowa DIN 557 – M5, ocynkowana.
1 śruba samogwintująca SF4 x 12, ocynkowana.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.