Tworzywo sztuczne PVC-U.
Wersja
Szary, zbliżony do RAL 7042.
Wskazówka
Pasuje do rur profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Odporna na zużycie listwa ślizgowa o niewielkim poziomie tarcia, do łatwego transportu towarów. Listwy ślizgowe dodatkowo można stosować w charakterze nakładek ochronnych, zabezpieczeń przed uderzeniem i listew prowadzących.

Listwy ślizgowe zaczepia się na rurach profilowych Ø30 bez użycia narzędzi.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również