Odlew ciśnieniowy z aluminium.
Elementy montażowe ze stali.
Wersja
niepowlekane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Wskazówka
Pasuje do rur profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Do zmiennych połączeń krzyżowych. Łącznik kulkowy krzyżowy można obracać w zakresie 180°. Dzięki temu nadaje się on do tworzenia połączeń o dowolnym rozplanowaniu. Umożliwia stabilne łączenie krzyżujących się rur. Dzięki ułożyskowanej w gnieździe kulistym kulce można obracać łączniki do wybranego położenia i następnie mocować je w nim za pomocą śruby.

Łącznik kulkowy krzyżowy można montować również na już istniejących konstrukcjach w celu ich wzmocnienia lub rozszerzenia.
Zakres dostawy
2 połówki łącznika kulkowego, łeb kulisty.
2 połówki łącznika kulkowego, gniazdo kuliste.
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, ocynkowane.
2 nakrętki samozabezpieczające ISO 10511 – M6, ocynkowane.

Artykuł jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również