Odlew ciśnieniowy z aluminium.
Elementy montażowe ze stali.
Wersja
niepowlekane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Wskazówka
Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Do łączenia pod kątem prostym. Łącznik T posiada zintegrowane zabezpieczenie przed przekręceniem o dużej obciążalności. Zapewnia on dokładne i trwałe wyrównanie rur profilowych Ø30. Zabezpieczenia przed przekręceniem można w razie potrzeby zdemontować przy użyciu śrubokręta płaskiego. Jest to konieczne, aby można było zamocować do łącznika T rury Ø30.

Dodatkowo łącznik T jest wyposażony w wąską szczelinę boczną, przez którą można w każdym momencie skontrolować głębokość wsunięcia rur.
Zakres dostawy
2 połówki łącznika T.
1 śruba DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, ocynkowana.
1 nakrętka samozabezpieczająca ISO 10511 – M6, ocynkowana.

Artykuł jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również