Materiał
Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma K: tuleja gwintowana
od
26,74 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny
od
27,65 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, zgodnego z FDA i UE10/2011.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał
Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wskazówka
Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.
Zastosowanie
- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury
-20°C do +100°C.
Zalety
możliwość wykrywania wzrokowego.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnętrzny
Forma L: gwint zewnętrzny