Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja
Wypolerowane na wysoki połysk.
Wskazówka

Dzięki wysokiemu kołnierzowi przycisk grzybkowy jest idealnie zaprojektowany do ręcznego wykonywania ruchów ciągnących i dociskających.


Powierzchnia jest polerowana na wysoki połysk i charakteryzuje się dużo mniejszą chropowatością Ra 0,8 µm. Kontur wykonano z dogodnymi promieniami, przejściami i zaokrągleniami. Osadzanie się zabrudzeń, pozostałości produktu czy czyściwa jest prawie niemożliwe, niezależnie od pozycji montażu przycisku grzybkowego. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.


Do uszczelnienia miejsca połączenia śrubowego stosowane są podkładki uszczelniające Hygienic USIT® marki Freudenberg Process. Trzpień przycisku grzybkowego jest specjalnie dostosowany do tego uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca połączenia śrubowego jest praktycznie pozbawione obszaru martwego, co pozwala na spełnienie wymogów związanych z higieną.

Na zapytanie
Gwint calowy, długość gwintu, warianty form.
Accessory

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491 do powierzchni dokręcania.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również