Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja
Wypolerowane na wysoki połysk.
Wskazówka

Powierzchnia jest w całości polerowana na wysoki połysk i charakteryzuje się chropowatością Ra 0,8 µm. Dzięki temu brud i zanieczyszczenia niemal do niej nie przylegają. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.


Do uszczelnienia miejsca połączenia śrubowego stosowane są podkładki uszczelniające Hygienic USIT® marki Freudenberg Process. Trzpień uchwytu T jest specjalnie dostosowany do tego uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca połączenia śrubowego jest pozbawione obszaru martwego, co pozwala na spełnienie wymogów związanych z higieną.

Na zapytanie
Inne głębokości gwintu, gwint calowy, gwint zewnętrzny.
Accessory

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491 do powierzchni dokręcania.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również