Materiał
Stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Polerowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Polerowane.
Wskazówka
Nakrętki skrzydełkowe umożliwiają łatwe połączenia gwintowe. Można je bez problemu otwierać i ponownie zamykać, nie korzystając z narzędzi.
Cała powierzchnia jest polerowana i wykazuje chropowatość poniżej Ra 0,8 µm. Forma charakteryzuje się łagodnymi promienistymi konturami. Dzięki wypolerowaniu powierzchni zabrudzenia oraz pozostałości produktu lub czyściwa przywierają w znikomym stopniu. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.
Cała powierzchnia jest polerowana i wykazuje chropowatość poniżej Ra 0,8 µm. Forma charakteryzuje się łagodnymi promienistymi konturami. Dzięki wypolerowaniu powierzchni zabrudzenia oraz pozostałości produktu lub czyściwa przywierają w znikomym stopniu. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.
Na zapytanie
Gwint calowy, gwint zewnętrzny.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.