Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Opis
Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Nakrętki skrzydełkowe umożliwiają łatwe i znakomite połączenia gwintowane. Można je bez problemu otwierać i ponownie zamykać, nie korzystając z narzędzi.
Powierzchnia jest polerowana na wysoki połysk i charakteryzuje się dużo mniejszą chropowatością Ra 0,8 µm. Kontur wykonano z dogodnymi promieniami, przejściami i zaokrągleniami. Osadzanie się zabrudzeń, pozostałości produktu czy czyściwa jest prawie niemożliwe, niezależnie od pozycji montażu nakrętki skrzydełkowej. Gwarantuje to łatwe czyszczenie.
Do uszczelnienia miejsca połączenia śrubowego stosowane są podkładki uszczelniające Hygienic USIT® marki Freudenberg Process. Trzpień nakrętki skrzydełkowej jest specjalnie dostosowany do tego uszczelnienia. Uszczelnienie miejsca połączenia śrubowego jest praktycznie pozbawione obszaru martwego, co pozwala na spełnienie wymogów związanych z higieną.
Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491 do powierzchni dokręcania.