- Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem
Opis
Opis produktu
Uchwyty gwiazdowe z funkcją bezpieczeństwa zapobiegają zmianom w punkcie zacisku, spowodowanym otwarciem lub zamknięciem.
W stanie wyjściowym uchwyt można swobodnie obracać i nie posiada on połączenia z punktem zacisku. Dopiero naciskanie na uchwyt powoduje zazębienie, a zacisk może zostać zwolniony lub dociągnięty.
Powrót do pozycji wyjściowej, za sprawą sprężyny, następuje bezpośrednio po zwolnieniu uchwytu.
W stanie wyjściowym uchwyt można swobodnie obracać i nie posiada on połączenia z punktem zacisku. Dopiero naciskanie na uchwyt powoduje zazębienie, a zacisk może zostać zwolniony lub dociągnięty.
Powrót do pozycji wyjściowej, za sprawą sprężyny, następuje bezpośrednio po zwolnieniu uchwytu.
Materiał
Uchwyt gwiazdowy i wkładka za wzmocnionego termoplastu.
Tuleja ze stali lub stali nierdzewnej.
Tuleja ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Zalety
Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.