- Służą jako elementy zaciskowe, przytrzymujące i mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, narzędzi i instalacji, budowa narzędzi
- Do ręcznej regulacji w podzespołach, maszynach, agregatach
- SYMPA touch: optymalny uchwyt i bezpieczeństwo trzymania dzięki ergonomicznemu wykonaniu
- Wygodny chwyt
Opis
Materiał
Komponent twardy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Tuleja ze stali w klasie wytrzymałości 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
czarny RAL 9011 (komponent twardy) oraz
ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).
Komponent miękki sprawia, że część chwytowa dobrze leży w dłoni. Zamknięta konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniem.
czarny RAL 9011 (komponent twardy) oraz
ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).
Komponent miękki sprawia, że część chwytowa dobrze leży w dłoni. Zamknięta konstrukcja zapewnia wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniem.
Na zapytanie
Inne kombinacje kolorów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.