- Służą jako elementy zaciskowe, przytrzymujące i mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, narzędzi i instalacji, budowa narzędzi
- Do ręcznej regulacji w podzespołach, maszynach, agregatach
- SYMPA touch: optymalny uchwyt i bezpieczeństwo trzymania dzięki ergonomicznemu wykonaniu
- Antypoślizgowy materiał przy użytkowaniu idealnie dopasowuje się do dłoni
Opis
Materiał
Komponent twardy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Trzpień gwintowany ze stali w klasie wytrzymałości 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
ciemnoszary RAL 7021 (komponent twardy)
oraz ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).
ciemnoszary RAL 7021 (komponent twardy)
oraz ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).
Na zapytanie
Dodatkowe wersje.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.