Termoplast wzmacniany poliamidem, czarno-szary RAL 7021.
Części stalowe o klasie trwałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Części stalowe - pasywowane na niebiesko lub nierdzewne, z połyskiem.
Wskazówka
Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.
Zastosowanie
Te pokrętła krzyżowe zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania przy zwiększonych wymaganiach higienicznych. Zamknięty kontur uchwytu z gładką powierzchnią jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Zalety
Odporność na wilgoć i środki czyszczące (podczas dezynfekcji), brak toksycznych efektów ubocznych (biokompatybilne).
Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi.
Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również