Termoplast wzmacniany poliamidem, antybakteryjny łupkowy szary RAL 7015.
Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Części stalowe ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.
Zastosowanie
Te pokrętła krzyżowe zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania przy zwiększonych wymaganiach higienicznych. Zamknięty kontur uchwytu z gładką powierzchnią jest bardzo łatwy do czyszczenia.

Produkty antybakteryjne KIPP MEDIgrip mają dużą skuteczność przeciwko wielu szkodliwym mikroorganizmom, takim jak bakterie, grzyby, m.in. bakterie wielooporne (np. MRSA).
W zastosowanym tworzywie sztucznym znajdują się trwale cząstki Mikrosilber o działaniu antybakteryjnym, co zapewnia skuteczność przez cały okres użytkowania produktu.

Sposób działania:
na powierzchni produktu za pomocą jonów srebra skutecznie zapobiega się rozrostowi szkodliwych mikroorganizmów, a przy tym następuje ciągła redukcja występujących zarodków w produktach MEDIgrip (badanie i potwierdzenie przez akredytowane laboratorium badawcze).
Ryzyko infekcji przy kontakcie z tymi produktami pomiędzy cyklami czyszczenia jest znacząco niższe.
Zalety
Odporność na wilgoć i środki czyszczące (podczas dezynfekcji), brak toksycznych efektów ubocznych (biokompatybilne).
Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi.
Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Użycie
Montaż na maszynach, urządzeniach i instalacjach oraz w sprzęcie stosowanym w obszarach o zwiększonych wymaganiach higienicznych (np. w szpitalach, gabinetach lekarskich, ośrodkach rehabilitacyjnych, w produkcji żywności). Zastosowanie w obiektach publicznych lub o dużym ruchu (np. domy opieki, placówki dziennej opieki nad dziećmi).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również