- Służą jako elementy zaciskowe, przytrzymujące i mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, narzędzi i instalacji, budowa narzędzi
- Do ręcznej regulacji w podzespołach, maszynach, agregatach
- SYMPA touch: optymalny uchwyt i bezpieczeństwo trzymania dzięki ergonomicznemu wykonaniu
- Antypoślizgowy materiał przy użytkowaniu idealnie dopasowuje się do dłoni
Opis
Materiał
Korpus z termoplastu twardego.
Osłona z termoplastu miękkiego.
Tuleja lub trzpień gwintowany, stal 5.8.
Osłona z termoplastu miękkiego.
Tuleja lub trzpień gwintowany, stal 5.8.
Wersja
Korpus, osłona czarna.
Tuleja lub trzpień gwintowany ocynkowane.
Tuleja lub trzpień gwintowany ocynkowane.
Wskazówka
Pokrętła krzyżowe z miękką powłoką łączą w sobie trwałość tradycyjnych pokręteł z termoplastu z przyjemnymi w dotyku miękkimi powierzchniami.
Miękka powłoka pokręteł krzyżowych tworzy przyjemną w dotyku, antypoślizgową powierzchnię. W ten sposób można uzyskiwać większe siły mocujące w sposób bezpieczny dla dłoni.
Miękka powłoka pokręteł krzyżowych tworzy przyjemną w dotyku, antypoślizgową powierzchnię. W ten sposób można uzyskiwać większe siły mocujące w sposób bezpieczny dla dłoni.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.