Materiał
Pokrętło gwiaździste z termoplastu.
Tulejka lub trzpień gwintowany – stal.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Tulejka lub trzpień gwintowany – stal.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Wersja
Tuleja lub trzpień gwintowany ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą ~DIN 6336, gwint wewnętrzny, forma KS
od
7,51 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Pokrętła gwiaździste z linką zabezpieczającą ~DIN 6336, gwint zewnętrzny, forma LS
od
6,86 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Pokrętło gwiaździste z termoplastu.
Tulejka lub trzpień gwintowany – stal.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Tulejka lub trzpień gwintowany – stal.
Linka zabezpieczająca z elastycznego poliuretanu termoplastycznego.
Wersja
Tuleja lub trzpień gwintowany ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Wskazówka
Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarny kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.
Za pomocą linki zabezpieczającej można przymocować pokrętło gwiaździste do korpusu w sposób uniemożliwiający utratę tego pokrętła. Pokrętło pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane. Dzięki temu montaż/demontaż uchwytu gwiaździstego jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Za pomocą linki zabezpieczającej można przymocować pokrętło gwiaździste do korpusu w sposób uniemożliwiający utratę tego pokrętła. Pokrętło pozostaje nadal w bezpośredniej bliskości przedmiotu, do którego jest przymocowane. Dzięki temu montaż/demontaż uchwytu gwiaździstego jest łatwiejszy, a jego utrata – zminimalizowana.
Montaż
Wykonać montaż, gdy linka nie jest naprężona.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Należy uwzględniać położenie po wkręceniu, jak również po wykręceniu.
Wskazówka dotycząca planu
Forma KS: tuleja gwintowana, z pokrywą
Forma LS: gwint zewnętrzny
Forma LS: gwint zewnętrzny
Accessory
Linkę zabezpieczającą można również nabyć jako wyposażenie dodatkowe, patrz K0743.04190.